Opublikuj swoje produkty
Vacuum pump

Vacuum pump

Automatic and compact vacuum plants fitting medical norms in force
Opis
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvaccumpump
  • Rodzina produktuMedical pipeline system
  • Grupa produktuVaccum pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2090
  • Szerokość (mm)795
  • Głębokość (mm)1745
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)833
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
  • OmniClass Number23-25 33 00
  • OmniClass TitleMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems