Opublikuj swoje produkty
Vessel
Vessel

    Vessel

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(14 recenzje)
    The vessel is constituted by an inner container, where the cryogenic fluid is in liquid state, built in stainless steel, with resilient and austenitic materials, resistant to the lowest operating temperature (-196ºC), and a carbon steel shell that it supports an external pressure of 1 bar. The thermal insulation is carried out with filling of the chamber between the two tanks with insulating material and a high vacuum, it also includes absorbent material for greater stability of the vacuum, the effective thermal insulation minimizes product losses and allows a long storage at low temperature for these liquefied gases.
    Opis
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvessel
    • Rodzina produktuMedical pipeline system
    • Grupa produktuVessel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)11760
    • Szerokość (mm)2840
    • Głębokość (mm)2840
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)50790
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
    • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania