Opublikuj swoje produkty
Motorized plenum Galletti  standard 6 dampers
Airzone

Motorized plenum Galletti standard 6 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

Opis
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors. different manufacturers.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEasyzone_AZEZ6GALST_6
  • Rodzina produktuEasyzone
  • Grupa produktuMotorized plenum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)1638
  • Głębokość (mm)454
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyBlacha metalowa
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCElement kontroli dystrybucji
  • Kod ETIMEC011777
  • Nazwa ETIMPlenum for airconditioning unit
  • UNSPSC nameDucts
  • UNSPSC code401419
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka
Albania
Afganistan
Anguilla
Argentyna
Egipt
Andora
Arabia Saudyjska
Antigua i Barbuda
Boliwia
Maroko
Austria
Bahrajn
Aruba
Brazylia
Belgia
Irak
Bahamy
Chile
Białoruś
Iran
Barbados
Ekwador
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bułgaria
Jemen
Bermudy
Gujana
Chorwacja
Jordania
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Cypr
Katar
Curaçao
Kolumbia
Czarnogóra
Kuwejt
Dominika
Paragwaj
Czechy
Liban
Dominikana
Peru
Dania
Oman
Grenada
Surinam
Estonia
Palestyna
Grenlandia
Urugwaj
Finlandia
Syria
Gwadelupa
Wenezuela
Francja
Turcja
Gwatemala
Gibraltar
Zjednoczone Emiraty Arabskie