Opublikuj swoje produkty
Aidoo Pro Wi-Fi controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi controller

Device to manage and integrate units remotely from the Cloud. Online control with the “Airzone Cloud” App (available for iOS and Android). Wireless Dual Wi-Fi connection (2.4/5 GHz). Self-powered by external power supply provided. Features: • Unit control and error detection. • Configurable digital input for open window detection, occupancy presence or ECO function.. • Possibility of integration via Local API and Cloud API. • Automatic change of the operation mode with the adjustment of two set-point temperatures. • Temperature limitation for cooling and heating modes. • Status, temperature, mode and speed time schedules. •Cloud and/or wired integration with third-party smart thermostats (3PI). • Integration: Modbus RTU/TCP or BACnet MS-TP/IP, Airzone thermostat , Lutron Palladiom thermostat, AirQ Box and AirQ Sensor. (AirQ available by region, check your Product Range here: support.airzonecontrol.com). • Local API and Cloud API integration services, mDNS multicast. For further information about our products, go to airzonecontrol.com.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaidoo-pro-wi-fi-controller
  • Rodzina produktuAZControl
  • Grupa produktuAirzone Control
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)92
  • Głębokość (mm)29
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.13
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCSterownik
  • Kod ETIMEC010216
  • Nazwa ETIMFixed-application controller
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-27 15 23
  • OmniClass TitleHVAC Controls

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka