Opublikuj swoje produkty
Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

4.5 z 5 gwiazdek4.5(21 recenzje)
Round diffuser DFCI to supply air in 4 directions that enables the air supply. Easy to disassemble to facilitate its maintenance. Designed to be installed in ceiling.
Opis
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAirQ_DFCI_WN
  • Rodzina produktuNon MotAirDiffusion
  • Grupa produktuAir diffusor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCElement kontroli dystrybucji
  • Kod ETIMEC010911
  • Nazwa ETIMAnemostat, round front
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa