Opublikuj swoje produkty
Motorized plenum Fujitsu standard 6 dampers
Airzone

Motorized plenum Fujitsu standard 6 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

Opis
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEasyzone_AZEZ6FUJST_6
  • Rodzina produktuEasyzone
  • Grupa produktuMotorized plenum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)1638
  • Głębokość (mm)454
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyBlacha metalowa
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCElement kontroli dystrybucji
  • Kod ETIMEC011777
  • Nazwa ETIMPlenum for airconditioning unit
  • UNSPSC nameDucts
  • UNSPSC code401419
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka