Opublikuj swoje produkty
Motorized plenum Panasonic standard 7_8 dampers
Motorized plenum Panasonic standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Panasonic standard 7_8 dampers

    Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

    Airzone motorized plenum includes:

    ● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

    ● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

    ● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

    ● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

    ● Manual airflow control system.

    ● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

    ● Air purification system through ionization.

    ● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

    ● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEasyzone_AZEZ6PANST_7_8
    • Rodzina produktuEasyzone
    • Grupa produktuMotorized plenum
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)515
    • Szerokość (mm)1425
    • Głębokość (mm)454
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyBlacha metalowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
    • Klasyfikacja IFCElement kontroli dystrybucji
    • Kod ETIMEC011777
    • Nazwa ETIMPlenum for airconditioning unit
    • UNSPSC nameDucts
    • UNSPSC code401419
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
    • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka