Opublikuj swoje produkty
Easyzone S62 Daikin size M collar
Airzone

Easyzone S62 Daikin size M collar

Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway. Requires an Airzone Easyzone S62 Body M (AZS62M).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEasyzoneS62_AZS62MDAI
  • Rodzina produktuEasyzoneS62
  • Grupa produktuMotorized plenum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)11
  • Szerokość (cale)44
  • Głębokość (cale)1.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyBlacha metalowa
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (lbs)4.96
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCElement kontroli dystrybucji
  • Kod ETIMEC011777
  • Nazwa ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa