Opublikuj swoje produkty
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
CPCC motorized round duct damper to control the air inlet of the zone when attached to an air distribution round duct. Made from galvanized steel sheet with a thickness of 0.8 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMotAirDiffusion_CPCC
  • Rodzina produktuMotAirDiffusion
  • Grupa produktuMotorized Air Damper
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPrzepustnica
  • Kod ETIMEC003086
  • Nazwa ETIMElectric actuator with damper blade round air duct
  • UNSPSC nameDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • UNSPSC code40
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 29 00
  • OmniClass TitleHVAC Dampers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania