Opublikuj swoje produkty
Motorized rectangular grille damper_CPRR
Airzone

Motorized rectangular grille damper_CPRR

Motorized element to control the air inlet of the zone when attached to any of the grilles listed below. Its operation is based on the opening/closing of motorized slats. Compatible grilles: RSDR, RSDV, RLC1/RLC2, RL00, RL0V, RLQV, RLQ1/RLQ2, RDHV.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMotAirDiffusion_CPRR
  • Rodzina produktuMotAirDiffusion
  • Grupa produktuMotorized Air Damper
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPrzepustnica
  • Kod ETIMEC011017
  • Nazwa ETIMOne-bladed air control valve, rectangular
  • UNSPSC nameDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • UNSPSC code40
  • Uniclass 2015 CodeSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass Number23-33 29 00
  • OmniClass TitleHVAC Dampers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment