Opublikuj swoje produkty
Facade Stones - Rustic Stone
Aitokivi

Facade Stones - Rustic Stone

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
Courtesy by rakennustieto Finland. Fits almost any surfaces: facades, kitchens, fireplaces, saunas, walls, baseboards, terraces, etc. The stones are suitable for virtually any location, the only limit is your imagination.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrs
  • Rodzina produktuFacade stones
  • Grupa produktuRustic Stone
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-21
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyKamień
  • Materiał dodatkowyKamień
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameWallplates
  • UNSPSC code39121704

Dostępny w krajach:

Europa
Finlandia