Opublikuj swoje produkty
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
    AJ Products

    2-seater sofa TRENDY

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(14 recenzje)
    • Modern design
    • Deep seat
    • Modern and durable upholstery

      Modern and exclusive sofa created by the AJ Products in-house design team. Trendy is a very comfortable, low and deep sofa - ideal for lounges, waiting rooms or staff rooms as it's tested and approved according to EN 16139. Can also be used as a daybed.
    Opis
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2-seater-TRENDY
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)680
    • Szerokość (mm)2100
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)50
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas