Opublikuj swoje produkty
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
    AJ Products

    2-seater sofa ROXY

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(11 recenzje)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Sofa with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Opis
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:1200 mm
      • Height:700 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:2
      • Weight:45 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2-seater-sofa-ROXY
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas