Opublikuj swoje produkty
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
    AJ Products

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(10 recenzje)
    • Certified 24-hour chair
    • Adjustable rocking mechanism
    • Great sitting comfort

      24-hour chair specially designed for long work shifts, with several ergonomic functions to reduce strain on the body. Designed for harsh environments and offices with high demands for durable materials and ergonomics.
    Opis
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)530
    • Głębokość (mm)490
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa