Opublikuj swoje produkty
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
    AJ Products

    24 hour office chair RAMSEY

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(8 recenzje)
    • Certified 24-hour chair
    • Adjustable rocking mechanism
    • Adjustable seat for great comfort

      24 hour office chair that is designed for long work shifts that require a lot of sitting. The chair is equipped with many ergonomic functions that you can adapt to your body, including a rocking mechanism, seat slide and lumbar support. The chair is easy to adapt for use by different people throughout the day.
    Opis
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 480 mm
      • Seat width: 490 mm
      • Backrest height: 930 mm
      • Colour: Black
      • Material: Leather
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Synthetic leather
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 34 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24-hour-office-chair-RAMSEY
    • Rodzina produktuOffice Chairs
    • Grupa produktuOffice chairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)490
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa