Opublikuj swoje produkty
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
    AJ Products

    3-seater sofa KIM

    3.2 z 5 gwiazdek3.2(6 recenzje)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      3-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    Opis
      • Seat height: 440 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Width: 1910 mm
      • Depth: 740 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester Trevira CS
      • Durability: 50000 Md
      • Stand colour: Birch
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 3
      • Washable: 60°
      • Weight: 60.55 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3-seater-sofa-KIM
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)1910
    • Głębokość (mm)740
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)60.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas