Opublikuj swoje produkty
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL
    AJ Products

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    • Chair and table in one
    • Available in three colours
    • Work where tables are missing

      Chair and table in one! With this practical and portable combination you get an ergonomic seating solution that can be used both sitting on the floor and on a chair. Sutiable for school and preschool
    Opis
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAll-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches