Opublikuj swoje produkty
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
    AJ Products

    Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    • Sound-absorbing for a calm atmosphere
    • A protective space for conversations and meetings
    • Suitable for lounges and public environments

      Stylish 1.5-seater armchair with high sides for privacy and sound-absorbency. This armchair has been created by our in-house design team, and is perfect for use in lounges, offices and public spaces. Tested and approved according to EN 16139.
    Opis
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:900 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:980 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Green
      • Material:Fabric
      • Material specification:Gabriel - Focus Melange 68249
      • Composition:100% Wool
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:66 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyArmchair-CLEAR-SOUND
    • Rodzina produktuReception & Lounge
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1400
    • Szerokość (mm)980
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)66
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating