Opublikuj swoje produkty
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
    AJ Products

    Armchair COPENHAGEN PLUS

    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus armchair is a modern style armchair that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The armchair'sScandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery.
    Opis
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:810mm
      • Height:740 mm
      • Width:810mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:19kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyArmchair-COPENHAGEN
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)810
    • Głębokość (mm)830
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas