Opublikuj swoje produkty
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
Armchair LABYRINT
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Armchair LABYRINT

    • Removable covers
    • Classic design
    • Solid wooden legs

      Classic armchair with removable covers, extended zippers and wooden legs.
    Opis
      • Seat height: 450 mm
      • Seat depth: 510 mm
      • Width: 770 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 75000 Md
      • Stand colour: Beech
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 1
      • Washable: 60°
      • Weight: 30.94 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyArmchair-LABYRINT
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)770
    • Głębokość (mm)510
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)30.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas