Opublikuj swoje produkty
Bench seat ZET  1200x440x360mm
AJ Products

Bench seat ZET 1200x440x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
Opis
    • Seat height:440 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:14 kg
    • Testing:EN 16139
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBench-seat-ZET-1200x440x360mm
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuSeating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)440
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches