Opublikuj swoje produkty
Bookcase CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

3.9 z 5 gwiazdek3.9(14 recenzje)
  • Affordable
  • Suitable for many different settings
  • Simple classic design

    Classic bookcase. Perfect for offices, archives and storage areas
Opis
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Shelf interval: 32 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Weight: 42 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBookcase-CLEO-2000x1000x310mm
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)310
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)42
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units

Dostępny w krajach:

Europa