Opublikuj swoje produkty
Bookcase THEO 1000x450x2100mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x450x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • Laminate

Bookcase with two fixed and three movable shelves. The back panel is white. The shelves are white with edges in the same colour as the frame.

Opis
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Weight:45 kg

    Approvals:Möbelfakta

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBookcase-THEO-1000x450x2100mm
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2100
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units