Opublikuj swoje produkty
Cantilever school chair COGNITA
AJ Products

Cantilever school chair COGNITA

3.9 z 5 gwiazdek3.9(7 recenzje)
  • Natural feeling of real wood
  • Easy to hang on tables
  • Lacquered tubular steel frame

    Shell chair with a seat and back in one piece. Powder-coated tubular frame. The chair is designed to be easy to hang on the table
Opis
    • Seat height:450 mm
    • Seat depth:370 mm
    • Seat width:400 mm
    • Seat material:Veneer
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Weight:6.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCantilever-school-chair-COGNITA
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuSeating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-26
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)370
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)6.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches