Opublikuj swoje produkty
Ceiling light GATSBY
AJ Products

Ceiling light GATSBY

4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)
  • Mouth-blown glass
  • Textile cord
  • Brass details

    Pendant light with mouth-blown glass shade. This ceiling light has a textile cord and is suitable for a ceiling hook.A modern pendant lamp with a simple design that adds a stylish touch to any setting. The ceiling light is ideal for offices, canteens and reception areas. You can put several light fixtures close together to create an eye-catching lighting solution.

    The shade of the ceiling lamp is made of beautiful mouth-blown glass and is available in several colours. The black textile cord is a stylish detail.

    To comply with a new EU standard, ceiling lights/fittings are now sold without plugs. (Plugs can be purchased separately).
Opis
    • Height:290 mm
    • Diameter:320 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Smoke
    • Material:Glass
    • Suspension colour:Brass
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:3.3 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCeiling-light-GATSBY
  • Rodzina produktuOffice and conference
  • Grupa produktuLightning
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)290
  • Szerokość (mm)320
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Waga netto (kg)3.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEG000028
  • Nazwa ETIMLamps
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps

Dostępny w krajach:

Europa