Opublikuj swoje produkty
Children's chair Dante 260mm armrest
Children's chair Dante 260mm armrest
    AJ Products

    Children's chair Dante 260mm armrest

    • Stackable
    • Supportive armrests
    • Rounded edges and corners

    Stackable children’s chair with armrests. The chair has a simple stylish design and a moulded wooden frame with rounded edges and corners. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

    Opis
    • Seat height:260 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:2,8 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyChildrens-chair-Dante-260mm-armrest
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)260
    • Szerokość (mm)305
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches