Opublikuj swoje produkty
Children's chair Dante 370mm
AJ Products

Children's chair Dante 370mm

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
  • Stackable
  • Rounded edges and corners
  • Moulded wooden frame

Stackable children’s chair with a simple stylish design. The chair has a moulded wooden frame with rounded corners and edges. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

Opis
  • Seat height:370 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:2,8 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyChildrens-chair-Dante-370mm
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuSeating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)370
  • Szerokość (mm)280
  • Głębokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)2.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches

Dostępny w krajach:

Europa