Opublikuj swoje produkty
Children's chair Dante 500mm
AJ Products

Children's chair Dante 500mm

  • Stackable
  • Adjustable footrest
  • Seat with rounded front

Stackable tall children's chair with a high seat height. Fitted with an adjustable footrest.

Opis
  • Seat height:500 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Height:740 mm

    Width:440 mm

    Depth:490 mm

    Colour:Birch

    Material:Laminate

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Stackable:Yes

    Weight:3,9 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyChildrens-chair-Dante-500mm
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuSeating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)280
  • Głębokość (mm)305
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)3.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches