Opublikuj swoje produkty
Children's chair Dante 500mm armrest
Children's chair Dante 500mm armrest
    AJ Products

    Children's chair Dante 500mm armrest

    • Stackable
    • Adjustable footrest
    • Seat with rounded front

    Stackable tall children's chair with a high seat height. Fitted with an adjustable footrest.

    Opis
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:3,9 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyChildrens-chair-Dante-500mm-armrest
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)305
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)3.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches