Opublikuj swoje produkty
Children's chair Dante 500mm bracket
Children's chair Dante 500mm bracket
    AJ Products

    Children's chair Dante 500mm bracket

    • Seat with rounded front edge
    • Adjustable footrest
    • Safety bar with armrests

    High chair with safety bar, armrests and adjustable footrest. The front edge of the seat is slightly rounded to make it more comfortable to sit on.

    Opis
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Equipment:With safety restraint

      Weight:3,9 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyChildrens-chair-Dante-500mm-bracket
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)305
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)3.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches