Opublikuj swoje produkty
Children´s chair TESSA 360mm
AJ Products

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
Opis
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyChildrens-chair-TESSA-360mm
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuSeating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)600
  • Szerokość (mm)320
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Waga netto (kg)3.95
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches