Opublikuj swoje produkty
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
Classroom chair DOCTRINA 500mm
    AJ Products

    Classroom chair DOCTRINA 500mm

    • Waterfall seat
    • Handle hole in the back
    • Movable footrest

      Student chair with seat and backrest made of hard-wearing materials. The seat has a waterfall front edge and the backrest has a handle hole. Incl. movable footrest
    Opis
      • Seat height:500 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.5 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyClassroom-chair-DOCTRINA-500mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)390
    • Głębokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches