Opublikuj swoje produkty
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
    AJ Products

    Classroom chair SCIENTIA 650mm

    • With footrest
    • High pressure laminate
    • Available in several colors

      Simple and durable student chair that can withstand harsh school environment. Equipped with footrest.
    Opis
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5.9 kg
      • Assembly:Assembled
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyClassroom-chair-SCIENTIA-650mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)900
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)5.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches