Opublikuj swoje produkty
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with 2 chubbys 1790x600x310mm

    • Shoe rack with drip tray
    • Coat rack with two compartments
    • Many possible combinations

      Combined coat and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a shoe rack with a drip tray and a coat rack with storage compartments and four anchor hooks are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Opis
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Laminate
      • Section:Basic
      • Number of compartments:2
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCloakroom-JEPPE-with-chubbys-1790x600x300mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1790
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)310
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Waga netto (kg)16.48
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeSL_90_20_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakrooms