Opublikuj swoje produkty
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm

    • Four clothes compartments
    • Soft-closing hinges on doors
    • Shoe rack with a drip tray

      Add-on unit for the Jeppe combined clothing and shoe rack. A wall-mounted upright, a shoe rack with a drip tray and a clothes rack with compartments, doors and six anchor hooks are included. The basic unit is required before adding add-on units.
    Opis
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:3
      • Weight:28.45kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCloakroom-JEPPE-with-doors-add-on-unit-1790x900x310mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1790
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)310
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Waga netto (kg)28.45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units