Opublikuj swoje produkty
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    • Supplement with compartment doors
    • Space efficient
    • Lockable castors

    Double-sided and space efficient clothes storage on wheels. Fitted with double hooks, bench seats and compartments with adjustable shelves.

    Opis
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:64 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCloakroom-unit-EBBA-double-sided-6-section
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1675
    • Szerokość (mm)822
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units