Opublikuj swoje produkty
Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section
Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA floorstanding 3 section

    • Supplement with compartment doors
    • Integrated bench seat
    • Free standing

    Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

    Opis
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:32 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-3-section
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1675
    • Szerokość (mm)822
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units