Opublikuj swoje produkty
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section
AJ Products

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

Opis
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuCloakroom
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1675
  • Szerokość (mm)1358
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
  • OmniClass Number23-21 15 21
  • OmniClass TitleCloakroom Units