Opublikuj swoje produkty
Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section
    AJ Products

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section

    • Integrated bench seat
    • Hooks included
    • Wall-mounted

    Wall mounted cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for school cloakrooms and corridors

    Opis
    • Height:1430 mm

      Width:554 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:2

      Weight:25 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-2-section
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuCloakroom
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1430
    • Szerokość (mm)554
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units