Opublikuj swoje produkty
Szafa ubraniowa CREATE ENERGY, na nóżkach, 3 moduły
Szafa ubraniowa CREATE ENERGY, na nóżkach, 3 moduły
Szafa ubraniowa CREATE ENERGY, na nóżkach, 3 moduły
Szafa ubraniowa CREATE ENERGY, na nóżkach, 3 moduły
    AJ Products

    Szafa ubraniowa CREATE ENERGY, na nóżkach, 3 moduły

    Nagrodzony design Asymetryczne drzwi Doskonała wentylacja Szafa ubraniowa nagrodzona za design. Posiada otwory wentylacyjne z dolne i górnej części korpusu oraz w drzwiach. Delikatnie pochylony daszek oraz trwałe zawiasy meblowe. Wyposażona nóżki, półkę na nakrycia głowy, drążek ubraniowy, 3 haczyki kotwicowe i niewielką przegrodę do przechowywania. Zamki sprzedawane oddzielnie, patrz akcesoria.
    Opis
    • Kolor korpusu: Ciemnoszary Kod koloru korpusu: NCS S7502-B Kolor drzwi: Jasnoszary/Czerwony Kod koloru drzwi: RAL 9022/RAL3020 Grubość blachy korpusu: 0,7 mm Grubość blachy drzwi: 0,8 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyClothing-Locker-Create-Energy-1200-3-Sections-3-Doors
    • Rodzina produktuClothing Locker
    • Grupa produktuLockers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1985
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)89
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa