Opublikuj swoje produkty
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
Club armchair CLOSE
    AJ Products

    Club armchair CLOSE

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(8 recenzje)
    • Classic design
    • Perfect for the reception
    • Fabric or imitation leather

      Classic and stylish armchair with a rounded backrest, integrated armrests and legs and comfortable padding. The armchair offers a comfortable and enveloping seat that is perfect for visitor seating in your waiting room or reception.
    Opis
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:480 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:100000 Md
      • Weight:17 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyClub-armchair-CLOSE
    • Rodzina produktuLounge and hallway
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas