Opublikuj swoje produkty
Coffee table IRIS 700x510mm
AJ Products

Coffee table IRIS 700x510mm

2.8 z 5 gwiazdek2.8(5 recenzje)
  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Modern and stylish coffee table that fits in most environments. Can also be used as nesting tables.
Opis
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCoffee-table-IRIS-700x510mm
  • Rodzina produktuLounge and hallway
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)510
  • Szerokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables

Dostępny w krajach:

Europa