Opublikuj swoje produkty
Szafa schowkowa CLASSIC, 6 schowków w pionie, 4 moduły
Szafa schowkowa CLASSIC, 6 schowków w pionie, 4 moduły
Szafa schowkowa CLASSIC, 6 schowków w pionie, 4 moduły
Szafa schowkowa CLASSIC, 6 schowków w pionie, 4 moduły
Szafa schowkowa CLASSIC, 6 schowków w pionie, 4 moduły
Szafa schowkowa CLASSIC, 6 schowków w pionie, 4 moduły
    AJ Products

    Szafa schowkowa CLASSIC, 6 schowków w pionie, 4 moduły

    24 niewielkie schowki Otwory wentylacyjne Wysoka jakość Szafa na rzeczy osobiste - 4 sekcje, każda z 6 schowkami w pionie. Wzmocnione drzwi na zawiasach, z gumową amortyzacją zapewniającą ciche zamykanie. Otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części. Wiele podstaw do wyboru. Bez zamków.
    Opis
    • Kolor korpusu: Jasnoszary Kod koloru korpusu: RAL 7035 Kolor drzwi: Niebieski/Jasnoszary/Czarny Kod koloru drzwi: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Grubość blachy korpusu: 0,7 mm Grubość blachy drzwi: 0,8 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCompartment-Locker-Classic-1200-4-Sections-24-Doors
    • Rodzina produktuClothing Locker
    • Grupa produktuLockers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-24
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)106
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa