Opublikuj swoje produkty
Metalowa szafa ubraniowa CURVE, 4x2 drzwi
Metalowa szafa ubraniowa CURVE, 4x2 drzwi
Metalowa szafa ubraniowa CURVE, 4x2 drzwi
Metalowa szafa ubraniowa CURVE, 4x2 drzwi
Metalowa szafa ubraniowa CURVE, 4x2 drzwi
Metalowa szafa ubraniowa CURVE, 4x2 drzwi
Metalowa szafa ubraniowa CURVE, 4x2 drzwi
    AJ Products

    Metalowa szafa ubraniowa CURVE, 4x2 drzwi

    2 pionowe przegrody Z wyposażeniem Półokrągłe, wypukłe metalizowane drzwi Szafy ubraniowe z półokrągłymi, wypukłymi drzwiami. Otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części szaf. Każda przegroda wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami kotwicowymi, blokadę szerokiego otwarcia oraz kieszeń w drzwiach. Szafy dostarczamy bez zamków.​
    Opis
    • Kolor korpusu: Antracyt Kod koloru korpusu: RAL 7016 Kolor drzwi: Miedziany metalizowany/Szary metalizowany/Niebieski metalizowany Kod koloru drzwi: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Grubość blachy korpusu: 0,7 mm Grubość blachy drzwi: 0,8 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCompartment-Locker-Curve-1200-4-Sections-8-Doors
    • Rodzina produktuClothing Locker
    • Grupa produktuLockers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-30
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)92
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa