Opublikuj swoje produkty
Concave Bench UNITE 1430x560mm
Concave Bench UNITE 1430x560mm
    AJ Products

    Concave Bench UNITE 1430x560mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    Opis
    • Height:440mm

      Width:1430mm

      Depth:560mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:26.6kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConcave-Bench-Unite-1430x560mm
    • Rodzina produktuSchool & Education
    • Grupa produktuSeating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)1430
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)26.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches