Opublikuj swoje produkty
Conference chair OTTAWA with skid base and armrest
Conference chair OTTAWA with skid base and armrest
    AJ Products

    Conference chair OTTAWA with skid base and armrest

    • Stackable
    • Can be hung from a table
    • Hard-wearing fabric

      Stackable conference chair in a modern design with a fully-welded skid base and armrests. It features a one-piece moulded seat and backrest with thick padding and durable upholstery. The armrests can be used to hang the chair from a table top to facilitate cleaning.
    Opis
      • Seat height: 460 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Skid base
      • Stackable: Yes
      • Load capacity: 100 kg
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyConference-chair-OTTAWA-with-skid-base-and-armrest
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)910
    • Szerokość (mm)440
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating