Opublikuj swoje produkty
Dawson
Dawson
Dawson
Dawson
    AJ Products

    Dawson

    • Stackable
    • Suits different environments
    • Smart and practical

    Stylish and smart conference chair that is to quick and easy to link together to create different seating combinations. The chair can be easily stacked and is upholstered in durable flameproof fabric.

    Opis
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDawson-Conference-Chair
    • Rodzina produktuLunch and conference
    • Grupa produktuChairs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)455
    • Szerokość (mm)410
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySkóra
    • Waga netto (kg)4.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches