Opublikuj swoje produkty
Desk BORAS rectangular 1400x600x760
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1400x600x760

  • High-pressure laminate
  • EN 1729 certified.
  • Durable table surface

Rectangular table with a tubular frame and a hardwearing top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Opis
  • Length:1400 mm

    Height:760 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:23,9 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDesk-BORAS-rectangular-1400x600x760
  • Rodzina produktuSchool & Education
  • Grupa produktuTables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)1400
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyStal
  • Waga netto (kg)23.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops

Dostępny w krajach:

Europa