Opublikuj swoje produkty
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Opis
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuModulus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)23.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops