Opublikuj swoje produkty
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    AJ Products
    Zarchiwizowane

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Opis
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • Rodzina produktuDesk
    • Grupa produktuModulus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSłowacja
    • Waga netto (kg)38.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops